Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0503

Разпределително устройство for VX-F, з 3 виводами
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Warranty & Service

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 3 conn.
Number of connections3
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
Характеристики виробу
Значення
Додаткова інформаціяВитратомір
Місце для батарейокНі
ОписРазпределително устройство for VX-F, з 3 виводами
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Тип продуктуWarranty & Service

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.5 Кілограм
Bага нетто9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428525350
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми