Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0380

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Warranty & Service

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїDistribution units
Місце для батарейокНі
ОписDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуWarranty & Service

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.5 Кілограм
Bага нетто7.5 Кілограм
Об'єм0.072 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424654320
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми