Warranty & Service
145H0376
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Warranty & Service
145H0376
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Distribution units |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Warranty & Service |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.5 Кілограм |
| Bага нетто | 7.5 Кілограм |
| Об'єм | 0.072 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654283 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |