Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0356

Distribution unit Тип SG, 6 виводів з витратоміром
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Warranty & Service

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS
Number of connections6
Product line67
Група продукціїDistribution units
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписDistribution unit Тип SG, 6 виводів з витратоміром
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Тип продуктуWarranty & Service

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.123 Кілограм
Bага нетто7.5 Кілограм
Об'єм102.555 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428525282
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми