145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0355

Distribution unit Тип SG, 5 виводів з витратоміром

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONNECTIONS
Number of connections2
Product line67
ВерсіяRight
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїDistribution units
КеруванняNo controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги5
Місце для батарейокНі
Напрямок з’єднанняВерхнє
Характеристики виробу
Значення
ОписDistribution unit Тип SG, 5 виводів з витратоміром
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуWarranty & Service
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.75 Кілограм
Bага нетто7.5 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428525275
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми