Danfoss logo
Termix HD Barcelona

Heating direct unit

144H2994

Тип продукту: Termix HD, Тип 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating control valve kvs value [m³/h]1.1 м³/год
Material DescriptionTermix HD Barcelona
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]550 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]100 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix HD Barcelona
Назва регулятора опаленняЗональний клапан
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00
ОписHeating direct unit
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуTermix HD
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску + зональний клапан
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]260 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15 Кілограм
Bага нетто14 Кілограм
Об'єм14.3 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561776310
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми