Termix Розподільний пристрій 7 виводів
144H0183
Тип продукту: Termix Розподільний пристрій, 7, 230.0 В
144H0183
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Number of connections | 7 |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Без |
| Висота без кожуха [мм] | 700 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 175 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 7 |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Назва регулятора опалення | RAVK |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Номер досьє SCIP | 6589c6ab-6cd9-4142-b2e3-752ceb45f1b1 |
| Опис | Termix Розподільний пристрій 7 виводів |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Зовнішня різь G |
| Тип колектора для опалення підлоги | Латунний з ручним повітровипускним клапаном |
| Тип продукту | Termix Розподільний пристрій |
| Тип регулювання опалення | Термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 520 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 30 Кілограм |
| Bага нетто | 29 Кілограм |
| Об'єм | 0.064 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910937 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |