Danfoss logo
Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Розподільний пристрій 5 виводів

144H0182

Тип продукту: Termix Розподільний пристрій, 5, 230.0 В

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTermix Distribution Unit 5 Connections
Mixing circuit - controlN/A
Number of connections5
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]700 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]175 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Кількість виводів колектора для опалення підлоги5
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix Distribution Unit 5 Connections
Назва регулятора опаленняRAVK
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIPa61a1b46-d04d-48f5-a163-e8fc1a7836ce
ОписTermix Розподільний пристрій 5 виводів
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиЛатунний з ручним повітровипускним клапаном
Тип продуктуTermix Розподільний пристрій
Тип регулювання опаленняТермостатичний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]520 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30 Кілограм
Bага нетто29 Кілограм
Об'єм0.064 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560910920
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми