145H1140

DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC

145H1140

Тип продукту: Copy of Termix Розподільний пристрій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
Product line33
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНевеликі теплові пункти
КеруванняECL 110
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 110
ОписDRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуCopy of Termix Розподільний пристрій
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11 Кілограм
Bага нетто9.5 Кілограм
Об'єм219.555 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511671
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми