Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1892

Stainless steel manifold, 12 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 12 CONN, ICON2
Number of connections2
Product lineSubsystems
Автоматичне балансуванняYes
Адаптивне навчанняYes
Визначення розкладу роботиYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїDistribution units
ДозволиCE
ІнтерфейсиBluetoothZigbee
КеруванняICON2 Master controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги12
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [V]230 V Hz 50
Напрямок з’єднанняTop
ОписStainless steel manifold, 12 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Первинний номінальний тиск [бар]6 bar
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність на один вихід [Вт] [макс.]2 W
Привод230V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип аксесуарівDistribution unit SGCI - CDM
Тип з’єднання з теплообмінникомG int. Thread
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуDistribution units SGCI - CDM
Тренування клапанаYes
У межах WEEEYes
ШИМ (PWM)Yes

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.7 Кілограм
Bага нетто11.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм78.736 Літр
EAN/UPC5715255013747