Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1888

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 8 CONN, ICON2
Number of connections2
Product lineSubsystems
Автоматичне балансуванняYes
Адаптивне навчанняYes
ВерсіяRight
Визначення розкладу роботиYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїDistribution units
ДозволиCE
ІнтерфейсиBluetoothZigbee
КеруванняICON2 Master controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги8
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокNo
Напруга живлення [V]230 V Hz 50
Напрямок з’єднанняTop
ОписStainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Первинний номінальний тиск [бар]6 bar
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність на один вихід [Вт] [макс.]2 W
Привод230V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип аксесуарівDistribution unit SGCI - CDM
Тип з’єднання з теплообмінникомG int. Thread
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуDistribution units SGCI - CDM
Тренування клапанаYes
У межах WEEEYes
ШИМ (PWM)Yes

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.6 Кілограм
Bага нетто9.3 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм78.736 Літр
EAN/UPC5715255013662