Distribution units SGCI - CDM
145H1884
Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1884
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 4 CONN, ICON2 |
| Number of connections | 2 |
| Product line | Subsystems |
| Автоматичне балансування | Yes |
| Адаптивне навчання | Yes |
| Визначення розкладу роботи | Yes |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Out of scope |
| Група продукції | Distribution units |
| Дозволи | CE |
| Інтерфейси | BluetoothZigbee |
| Керування | ICON2 Master controller |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 4 |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [V] | 230 V Hz 50 |
| Напрямок з’єднання | Top |
| Опис | Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 bar |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність на один вихід [Вт] [макс.] | 2 W |
| Привод | 230V |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип аксесуарів | Distribution unit SGCI - CDM |
| Тип з’єднання з теплообмінником | G int. Thread |
| Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип продукту | Distribution units SGCI - CDM |
| Тренування клапана | Yes |
| У межах WEEE | Yes |
| ШИМ (PWM) | Yes |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.2 Кілограм |
| Bага нетто | 6.9 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 78.736 Літр |
| EAN/UPC | 5715255013587 |