Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0884

For CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Distribution units SGCI - CDM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 4 CONN, TWA
Number of connections2
Product line67
Автоматичне балансуванняТак
Адаптивне навчанняТак
ВерсіяRight
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
ДозволиCE
КеруванняICON1 Master controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги4
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [V]230V Hz 50
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє
ОписFor CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність на один вихід [Вт] [макс.]3 Вт
Привод24V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуDistribution units SGCI - CDM
Тренування клапанаТак
У межах WEEEТак
ШИМ (PWM)Так

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.2 Кілограм
Bага нетто5.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424453572
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми