Distribution units SGCI - CDM
145H0883
For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Distribution units SGCI - CDM
145H0883
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Автоматичне балансування | Так |
| Адаптивне навчання | Так |
| Версія | Right |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Distribution units |
| Дозволи | CE |
| Керування | ICON1 Master controller |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 3 |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [V] | 230V Hz 50 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Верхнє |
| Опис | For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність на один вихід [Вт] [макс.] | 3 Вт |
| Привод | 24V |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Зовнішня різь G |
| Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип продукту | Distribution units SGCI - CDM |
| Тренування клапана | Так |
| У межах WEEE | Так |
| ШИМ (PWM) | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.7 Кілограм |
| Bага нетто | 4.7 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453565 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |