Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0871

Stainless steel manifold, 11 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 11 CONN.
Number of connections2
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
КеруванняNo controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги11
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напрямок з’єднанняВерхнє
Характеристики виробу
Значення
ОписStainless steel manifold, 11 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CENo
Тип аксесуарівDistribution unit SG - CDM
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуDistribution units SG – CDM
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.45 Кілограм
Bага нетто8.25 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424500436
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми