Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0863

Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 3 CONN.
Number of connections2
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
КеруванняNo controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги3
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напрямок з’єднанняВерхнє
Характеристики виробу
Значення
ОписStainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CENo
Тип аксесуарівDistribution unit SG - CDM
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуDistribution units SG – CDM
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.85 Кілограм
Bага нетто6.75 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424500405
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми