Distribution units SG – CDM
145H0862
Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0862
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SG, 2 CONN. |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Distribution units |
| Керування | No controller |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 2 |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напрямок з’єднання | Верхнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Тип аксесуарів | Distribution unit SG - CDM |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Зовнішня різь G |
| Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип продукту | Distribution units SG – CDM |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.6 Кілограм |
| Bага нетто | 6.5 Кілограм |
| Об'єм | 78.736 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500399 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |