Розподільний пристрій SGC – TZ-product-details

Розподільний пристрій SGC – TZ

145H0851

110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 11 conn TWA 230V
Product line67
ВерсіяRight
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
ДозволиCE
КеруванняICON Wiring center
Кількість виводів колектора для опалення підлоги11
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [V]230V Hz 50
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє
Опис110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Привод230V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуРозподільний пристрій SGC – TZ
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.9 Кілограм
Bага нетто14.7 Кілограм
Об'єм197.421 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424538552
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми