Розподільний пристрій SGC – TZ
145H0849
110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center
145H0849
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 9 conn TWA 230V |
| Product line | 67 |
| Версія | Right |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Distribution units |
| Дозволи | CE |
| Керування | ICON Wiring center |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 9 |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [V] | 230 V Hz 50 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Верхнє |
| Опис | 110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | 230V |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип аксесуарів | Distribution unit SGC - TZ |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Зовнішня різь G |
| Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип продукту | Розподільний пристрій SGC – TZ |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15.3 Кілограм |
| Bага нетто | 14.1 Кілограм |
| Об'єм | 78.736 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538538 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |