Danfoss logo
Розподільний пристрій SGC – TZ-product-details

Розподільний пристрій SGC – TZ

145H0846

110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 6 conn TWA 230V
Product line67
ВерсіяRight
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
ДозволиCE
КеруванняICON Wiring center
Кількість виводів колектора для опалення підлоги6
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [V]230 V Hz 50
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє
Опис110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Привод230V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип аксесуарівDistribution unit SGC - TZ
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуРозподільний пристрій SGC – TZ
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.4 Кілограм
Bага нетто13.2 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424538507
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми