Розподільний пристрій SGC – VX-F
145H0988
Stainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
145H0988
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Distribution unit SGC VX-F, 8 conn. TWA |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Версія | Right |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Distribution units |
| Дозволи | CE |
| Керування | ICON Wiring center |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 8 |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [V] | 230 V Hz 50 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Верхнє |
| Опис | Stainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність на один вихід [Вт] [макс.] | 3 Вт |
| Привод | 230V |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип аксесуарів | Distribution unit SGC - VX-F |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Зовнішня різь G |
| Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип продукту | Розподільний пристрій SGC – VX-F |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12.5 Кілограм |
| Bага нетто | 11.9 Кілограм |
| Об'єм | 78.736 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689186 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |