Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Розподільний пристрій SGC – VX-F

145H0983

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 3 conn. TWA
Number of connections2
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
ДозволиCE
КеруванняICON Wiring center
Кількість виводів колектора для опалення підлоги3
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [V]230 V Hz 50
Напрямок з’єднанняВерхнє
Характеристики виробу
Значення
ОписStainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність на один вихід [Вт] [макс.]3 Вт
Привод230V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип аксесуарівDistribution unit SGC - VX-F
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуРозподільний пристрій SGC – VX-F
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.45 Кілограм
Bага нетто4.25 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424689117
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми