Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Розподільний пристрій SG – VX-F

145H0787

Stainless steel manifold, 7 loops - For EvoFlat VX-F

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 7 conn.
Number of connections2
Product line67
ВерсіяRight
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
КеруванняNo controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги7
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє
ОписStainless steel manifold, 7 loops - For EvoFlat VX-F
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CENo
Тип аксесуарівDistribution unit SC - VX-F
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуРозподільний пристрій SG – VX-F
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.4 Кілограм
Bага нетто9.8 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424689292
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми