Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 11-loops

Distribution unit SGCI

145H1951

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 11 CONN ICON2 230
Number of connections2
Product line67
Автоматичне балансуванняТак
Адаптивне навчанняТак
ВерсіяRight
Визначення розкладу роботиТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
ДозволиCE
ІнтерфейсиBluetoothZigbee
КеруванняICON2 Master controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги11
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [V]230 V Hz 50
Напрямок з’єднанняВерхнє
ОписStainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність на один вихід [Вт] [макс.]2 Вт
Привод230V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип аксесуарівDistribution unit SGCI
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуDistribution unit SGCI
Тренування клапанаТак
У межах WEEEТак
ШИМ (PWM)Так

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.2 Кілограм
Bага нетто10.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм78.736 Літр
EAN/UPC5715162905791