Distribution unit SGCI
145H1946
Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1946
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN ICON2 230V |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Автоматичне балансування | Так |
| Адаптивне навчання | Так |
| Версія | Right |
| Визначення розкладу роботи | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Distribution units |
| Дозволи | CE |
| Інтерфейси | BluetoothZigbee |
| Керування | ICON2 Master controller |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 6 |
| Класифікація UL | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [V] | 230 V Hz 50 |
| Напрямок з’єднання | Верхнє |
| Опис | Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність на один вихід [Вт] [макс.] | 2 Вт |
| Привод | 230V |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип аксесуарів | Distribution unit SGCI |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Зовнішня різь G |
| Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип продукту | Distribution unit SGCI |
| Тренування клапана | Так |
| У межах WEEE | Так |
| ШИМ (PWM) | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.4 Кілограм |
| Bага нетто | 8.1 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 78.736 Літр |
| EAN/UPC | 5715162905746 |