Danfoss logo
Distribution unit, SGC, 9-loops

Розподільний пристрій SGC

145H0929

Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 9 CONN. TWA
Number of connections2
Product line67
ВерсіяRight
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
ДозволиCE
КеруванняICON Wiring center
Кількість виводів колектора для опалення підлоги9
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [V]230 V Hz 50
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє
Номер досьє SCIP4cf23665-b10d-48ce-a770-f373184c51b7
ОписStainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Привод230V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CEYes
Тип аксесуарівDistribution unit SGC
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип колектора для опалення підлогиStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктуРозподільний пристрій SGC
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.5 Кілограм
Bага нетто10.5 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424302078
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми