Розподільний пристрій SG
145H0903
Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0903
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 3 CONN. |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Версія | Right |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Distribution units |
| Керування | No controller |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 3 |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напрямок з’єднання | Верхнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | af73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369 |
| Опис | Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Тип аксесуарів | Distribution unit SG |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Зовнішня різь G |
| Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип продукту | Розподільний пристрій SG |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6 Кілограм |
| Bага нетто | 6 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 78.736 Літр |
| EAN/UPC | 5702424295493 |