Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

Охолодження CDM, 6 бар

145B9507

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections6
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
КеруванняICON2 Master controller
Кількість виводів колектора для опалення підлоги0
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність на один вихід [Вт] [макс.]2 Вт
Привод230V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип аксесуарівCDM cooling module
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип продуктуОхолодження CDM
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6 Кілограм
Bага нетто5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм37.7 Літр
EAN/UPC5715255013761