Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

Охолодження CDM, 10 бар, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : CDM cooling

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Висота упаковки [мм]600 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина упаковки [мм]150 мм
Група продукціїDistribution units
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора опаленняFTC/RA-C
ОписCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Привод24V
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]60 °C
Сертифікація CENo
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип продуктуОхолодження CDM
У межах WEEEНі
Ширина упаковки [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6 Кілограм
Bага нетто5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424653866