Охолодження CDM, 10 бар, 60 °C
145B9503
CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : CDM cooling
145B9503
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Висота упаковки [мм] | 600 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина упаковки [мм] | 150 мм |
| Група продукції | Distribution units |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | FTC/RA-C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | 24V |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
| Сертифікація CE | No |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | Охолодження CDM |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина упаковки [мм] | 600 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6 Кілограм |
| Bага нетто | 5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453527 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |