DSA1 Mini Vattenfall 1

Теплові пункти, 55.0 кВт

861L0850

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO055-H1__HH
Product line32
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїТеплові пункти
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора опаленняECL 310
Напрямок з’єднанняRight
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Потужність [кВт]55.0 кВт
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуDSA0 MINI
Тип регулювання опаленняЕлектронний

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто70 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Об'єм435.099 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162738566
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми