Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H3020

Тип продукту: Termix VMTD MIX-I FI, Тип 2, 10 бар, 110 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 2
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]666 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]340 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VMTD MIX-I-FI 2
Назва регулятора опаленняECL 120
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP298c508e-dfb7-4b6b-a896-dcf245b3b623
ОписVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 40 G3/4" HP
Тип продуктуTermix VMTD MIX-I FI
Тип регулювання опаленняЕлектронний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22 Кілограм
Bага нетто21 Кілограм
Об'єм0.119 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561808110
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми