Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Тип 4, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144B3828

Тип продукту: Termix VMTD-F-MIX-B, Тип 4, 16 бар, 120 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]780 мм
Висота з кожухом [мм]780 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]242 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь, біле лакове покриття для монтажу в стіні.
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R
Назва регулятора опаленняECL 120
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP33cd1630-f92f-4d88-866f-b5c22d606e58
ОписTermix VMTD-F MIX-B-4 з ECL110*, Ізоляція пластинчастого теплообмінника/трубопроводу, UP 15-40 B
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 4
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT24-1 32 G3/4" P
Тип продуктуTermix VMTD-F-MIX-B
Тип регулювання опаленняЕлектронний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПВходить
Ширина без кожуха [мм]530 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23 Кілограм
Bага нетто22 Кілограм
Об'єм0.062 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560908170
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми