Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Тип 4-2, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310

144H3355

Тип продукту: Termix Compact 28 MS VMTD, Тип 4-2, 16 бар, 110 °C, ECL 310, AVQM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 м³/год
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-4-2
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1063 мм
Висота з кожухом [мм]1063 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Глибина з кожухом [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCompact 28 MS VMTD-4-2
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPa1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b
ОписDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 4-2
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT137H-1 40 G1"*20 H
Тип продуктуTermix Compact 28 MS VMTD
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]905 мм
Ширина з кожухом [мм]905 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто47 Кілограм
Bага нетто46 Кілограм
Об'єм384.806 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706562184794
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми