S 22

S 22 (A266)

145G4411

Тип продукту: S 22 (A266), 10 бар, 110 °C, VS2 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 м³/год
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 м³/год
jgbcS 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25)
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Product line33
Висота без кожуха [мм]1037 мм
Висота з кожухом [мм]1037 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]370 мм
Глибина з кожухом [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняWilo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A266
Назва регулятора системи ГВПECL 310 / A266
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Регулятор перепаду тискуAVP-F
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуM30
Розмір труби теплообмінникаØ22
Розмір трубопроводу системи ГВПØ22
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ22
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип насоса для опаленняPara 15-130/6-43/SC-12
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37M-1 30
Тип продуктуS 22 (A266)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]545 мм
Ширина з кожухом [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто52 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Об'єм390.142 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162519783
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми