S 22 (A230), Назва регулятора системи ГВП: AVTB 20
145G4410
Тип продукту: S 22 (A230), 10 бар, 110 °C, AVTB 20
145G4410
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 50.000 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 52.000 |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 м³/год |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 м³/год |
| jgbc | S 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25) |
| Material Description | S22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Product line | 33 |
| Висота без кожуха [мм] | 1037 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 1037 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 370 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 400 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Класифікація UL | No |
| Марка насоса для опалення | Wilo |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 / A230 |
| Назва регулятора системи ГВП | AVTB 20 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | S22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 1" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 1" |
| Регулятор перепаду тиску | AVP-F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | M30 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø22 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø22 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø22 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь |
| Тип насоса для опалення | Para 15-130/6-43/SC-12 |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB37M-1 30 |
| Тип продукту | S 22 (A230) |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Так |
| Ширина без кожуха [мм] | 545 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 600 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 52 Кілограм |
| Bага нетто | 50 Кілограм |
| Об'єм | 390.142 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162518793 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |