Danfoss logo
DFH-62-L_267B1158_267B1160_267B1162

DFH pre-configured stations, Верхнє та нижнє, 35 кВт

267B1158

DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Опалення по залежній схемі зі змішувальним контуром і гаряче водопостачання

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pumpТак
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeFloor heating
Material DescriptionDFH-62 35 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlТермостат
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Вторинний номінальний тиск [бар]16 бар
Група продукціїКвартирні теплопункти
Електричне підключення230V 50 Hz
Зворотний клапанYes
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняTD-21
Назва регулятора системи ГВПTD-21
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписDFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]35 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]90 °C
Теплопровідність [Вт/мК0.036 Вт/мК
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуDFH pre-configured stations
Тип регулювання опаленняТермостатичний
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23 Кілограм
Bага нетто21.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424657680
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми