DFH pre-configured stations, Нижнє, 65 кВт
267B1156
DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Опалення по залежній схемі зі змішувальним контуром і гаряче водопостачання
267B1156
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Air vent | Так |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Так |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating system type | Floor heating |
| Material Description | DFH-61 65 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Електричне підключення | 230V 50 Hz |
| Зворотний клапан | Yes |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Мідь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | TD-21 |
| Назва регулятора системи ГВП | TD-21 |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 65 кВт |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 90 °C |
| Теплопровідність [Вт/мК | 0.036 Вт/мК |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | DFH pre-configured stations |
| Тип регулювання опалення | Термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 19 Кілограм |
| Bага нетто | 17.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657666 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |