Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Нижнє, 55 кВт, Паяна мідь, Тип 1

145B1920

EvoFlat MSS DE1, з циркуляцією ГВП, запобіжним клапаном, переднім ізоляційним кожухом зі спіненого поліпропілену та STW

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionEvoFlat MSS DE1 TPC-M (w/front) HTC Cir
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Варіант кожухаДодатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота упаковки [мм]160 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]153 мм
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Додаткова інформаціяЦиркуляція ГВПІзольований передній кожух зі спіненого поліпропіленуФункція безпекиЗапобіжний клапан
ДозволиCE
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Контур опалення підлоги – марка насосаWilo
Контур опалення підлоги – тип насосаWilo Yonos Para 15/6
Марка насоса для опаленняWilo
Марка рециркуляційного насоса системи ГВПWilo
Матеріал ізоляціїКожух зі спіненого поліпропілену
Матеріал кожухаБіле лакове покриття для монтажу в стіні
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняFTC
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписEvoFlat MSS DE1, з циркуляцією ГВП, запобіжним клапаном, переднім ізоляційним кожухом зі спіненого поліпропілену та STW
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]55 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип насоса для опаленняYONOS PARA R 15/6
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуEvoFlat MSS
Тип регулювання опаленняТермостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Тип рециркуляційного насоса системи ГВПYONOS PARA Z15/7 RK
У межах WEEEТак
Циркуляція ГВПБез
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто17.615 Кілограм
Bага нетто16.415 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424653538
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми