EvoFlat MSS, Нижнє, Тип 3
145B1125
EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
145B1125
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | TPC-M |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 3 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | EvoFlat MSS |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15 Кілограм |
| Bага нетто | 14 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 78.736 Літр |
| EAN/UPC | 5702424653330 |