Danfoss logo
145B1971_73 and 145B1929_31

EvoFlat MSA, Нижнє, 60 кВт, Тип 3

145B1973

EvoFlat MSA 3 TPC-M (w/front) /HTC Cir

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Heating system typeFloor heating
Material DescriptionEvoFlat MSA 3 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Варіант кожухаВходить
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота упаковки [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]110 мм
Глибина з кожухом [мм]153 мм
Глибина упаковки [мм]160 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
ДозволиCE
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Контур опалення підлоги – марка насосаWilo
Контур опалення підлоги – тип насосаWilo Yonos Para 15/6
Марка насоса для опаленняWilo
Матеріал ізоляціїКожух зі спіненого поліпропілену
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняTPC-M
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat MSA 3 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]60 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]40 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CENo
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт]10 кВт
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип насоса для опаленняYonos Para 15/6
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 60
Тип продуктуEvoFlat MSA
Тип регулювання опаленняТермостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEТак
Циркуляція ГВПВходить
Ширина упаковки [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто19.5 Кілограм
Bага нетто18.3 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424653675
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми