EvoFlat 4.0M, Нижнє, 45 кВт, Тип 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Air vent | Так |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Так |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | На замовлення |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Так |
| Water hammer arrester | Optional |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина з кожухом [мм] | 150 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | 230V 50 Hz |
| Зворотний клапан | Yes |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed stainless steel |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора опалення | ICON2 |
| Назва регулятора системи ГВП | TPC-M |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 45 кВт |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | Вбудований |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.5 бар |
| Теплова потужність [кВт] | 18 кВт |
| Теплопровідність [Вт/мК | 0.039 Вт/мК |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | EvoFlat 4.0M |
| Тип регулювання опалення | Електронний регулятор + регулятор перепаду тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12.2 Кілограм |
| Bага нетто | 11.7 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 78.736 Літр |
| EAN/UPC | 5715255191964 |