EvoFlat 4.0 M, Нижнє, 45 кВт, Тип 1
183B2500
EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2500
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Air vent | Так |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Так |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | На замовлення |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 StS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Safety valve | Так |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Так |
| Weight without accessories [kg] | 11.700 |
| Варіант кожуха | White-lacquered steel sheet |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина з кожухом [мм] | 150 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | 230V 50 Hz |
| Зворотний клапан | Yes |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed stainless steel |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | TPC-M |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 45 кВт |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Пристрій захисту від гідроудару | Опціонально |
| Регулятор перепаду тиску | Вбудований |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.5 бар |
| Теплова потужність [кВт] [макс.] | 18 кВт |
| Теплопровідність [Вт/мК | 0.039 Вт/мК |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | EvoFlat 4.0 M |
| Тип регулювання опалення | Термостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Так |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12.9 Кілограм |
| Bага нетто | 11.7 Кілограм |
| Об'єм | 78.736 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424599867 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |