Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Нижнє, 60 кВт, Паяна мідь, Тип 4

183B2015

EvoFlat 4.0 M4 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circulation pumpТак
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)На замовлення
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 WHA
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlТермостат
PipingPPS composite
Product line67
Safety valveТак
StrainerPrimary
Summer bypassТак
Weight without accessories [kg]13.400
Варіант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина з кожухом [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
ДозволиCE
Електричне підключення230V 50 Hz
Зворотний клапанYes
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Характеристики виробу
Значення
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняFTC
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat 4.0 M4 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]60 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Пристрій захисту від гідроударуТак
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 4
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.5 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]18 кВт
Теплопровідність [Вт/мК0.039 Вт/мК
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуEvoFlat 4.0 M
Тип регулювання опаленняТермостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEТак
Циркуляція ГВПНа замовлення

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.9 Кілограм
Bага нетто12.7 Кілограм
Об'єм78.736 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424645113
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми