EvoFlat 4.0 M PRO, Нижнє, 65 кВт, Паяна мідь, Тип 3
183B5002
EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
183B5002
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Air vent | Так |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | На замовлення |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO M3 |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ECL220 |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Так |
| Варіант кожуха | White-lacquered steel sheet |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина з кожухом [мм] | 150 мм |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | 230V 50 Hz |
| Зворотний клапан | Yes |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Паяна мідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL220 |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 65 кВт |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Пристрій захисту від гідроудару | Опціонально |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 3 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.5 бар |
| Теплова потужність [кВт] [макс.] | 18 кВт |
| Теплопровідність [Вт/мК | 0.039 Вт/мК |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип продукту | EvoFlat 4.0 M PRO |
| Тип регулювання опалення | Електронний регулятор + регулятор перепаду тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Так |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 14.5 Кілограм |
| Bага нетто | 12 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 79.909 Літр |
| EAN/UPC | 5715162512869 |