Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Тип 3, Назва регулятора опалення: AVPL, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144B3856

Тип продукту: Termix VMTD-N-B, Тип 3, 16 бар, 120 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]700 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]200 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Назва регулятора опаленняAVPL
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIPe26be661-85ec-4b67-9731-0d2104ed31c6
ОписTermix VMTD-N-B-3 with zone valve
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]0.5 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT22-2 26/26 G3/4" VP
Тип продуктуTermix VMTD-N-B
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску + зональний клапан
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]300 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15 Кілограм
Bага нетто14 Кілограм
Об'єм0.042 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560907333
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми