Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H3411

Тип продукту: Termix VMTD-IV, Тип 2, 10 бар, 99 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
Material DescriptionVMTD-IV 2
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]710 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]270 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVMTD-IV 2
Назва регулятора опаленняN/A
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняВерхнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
Номер досьє SCIP10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796
ОписDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Характеристики виробу
Значення
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]99 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 40 G3/4" HP
Тип продуктуTermix VMTD-IV
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску + зональний клапан
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]530 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20 Кілограм
Bага нетто19 Кілограм
Об'єм101.601 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706562216617
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми