Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Тип 3, Назва регулятора опалення: AVPL, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H3018

Тип продукту: Termix VMTD-I FI, Тип 3, 10 бар, 120 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]666 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]340 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VMTD-I-FI 3
Назва регулятора опаленняAVPL
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
ОписVilla Stations - Direct Heating - DHW
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Характеристики виробу
Значення
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 60 G3/4" HP
Тип продуктуTermix VMTD-I FI
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто21 Кілограм
Bага нетто20 Кілограм
Об'єм0.119 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми