TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Тип 1, Назва регулятора опалення: AVPL, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H3172

Тип продукту: Termix VMTD-I-FI Mini, Тип 1, 10 бар, 110 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-1 mini
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]470 мм
Висота з кожухом [мм]470 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]165 мм
Глибина з кожухом [мм]165 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VMTD-I-FI-1 mini
Назва регулятора опаленняAVPL
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536
Описdirect heating and instantaneous domestic hot water
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Характеристики виробу
Значення
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VMTD-I-FI Mini
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]300 мм
Ширина з кожухом [мм]300 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10 Кілограм
Bага нетто9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561982094
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми