Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Тип 3, Назва регулятора опалення: AVPL, Назва регулятора системи ГВП: AVTQ

IS99367003

Тип продукту: Termix VMTD-F, Тип 3, 10 бар, 110 °C, AVTQ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 м³/год
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]750 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]360 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Назва регулятора опаленняAVPL
Назва регулятора системи ГВПAVTQ
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
Характеристики виробу
Значення
ОписTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT24-1 40 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VMTD-F
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]528 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Кілограм
Bага нетто39 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми